Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt, inch (06461) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt, inch (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-92A21X15
06461-92A21X20
06461-92A21X25
06461-92A21X30
06461-92A21X40
06461-92A21X50
06461-92A21X60
06461-92A31X15
06461-92A31X20
06461-92A31X25
06461-92A31X30
06461-92A31X40
06461-92A31X50
06461-92A31X60
06461-92A41X20
06461-92A41X25
06461-92A41X30
06461-92A41X40
06461-92A41X50
06461-92A41X60
06461-93A31X20
06461-93A31X25
06461-93A31X30
06461-93A31X40
06461-93A31X50
06461-93A31X60
06461-93A41X20
06461-93A41X25
06461-93A41X30
06461-93A41X40
06461-93A41X50
06461-93A41X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Komponente A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.51525/16-18200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.52025/16-18200.0890

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.52525/16-18200.0910

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.53025/16-18200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.54025/16-18200.0950

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.55025/16-18200.0990

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.56025/16-18200.1050

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.52023/8-16200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.52523/8-16200.0960

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.53023/8-16200.0980

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.54023/8-16200.1010

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.55023/8-16200.1030

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.519326.517.542.545.56023/8-16200.1050

20.29 €

1 4 Arbeitstage 80Blank911116212241.5102454.558.52035/16-18220.1440

20.29 €

1 4 Arbeitstage 80Blank911116212241.5102454.558.52535/16-18220.1450

20.29 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.53035/16-18220.1500

21.42 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.54035/16-18220.1510

21.42 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.55035/16-18220.1530

21.42 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.56035/16-18220.1550

20.29 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.52033/8-16220.1470

20.29 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.52533/8-16220.1500

20.29 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.53033/8-16220.1520

21.42 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.54033/8-16220.1570

21.42 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.55033/8-16220.1620

21.42 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212241.5102454.558.56033/8-16220.1670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Schwarz RAL 9005 Oberfläche Grundkörper Seidenmatt
Ausführung 1 Mit schutzkappe Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support