Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt, inch (06461)

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt, inch (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-92A2181X15
06461-92A2181X20
06461-92A2181X25
06461-92A2181X30
06461-92A2181X40
06461-92A2181X50
06461-92A2181X60
06461-92A2182X15
06461-92A2182X20
06461-92A2182X25
06461-92A2182X30
06461-92A2182X40
06461-92A2182X50
06461-92A2182X60
06461-92A2183X15
06461-92A2183X20
06461-92A2183X25
06461-92A2183X30
06461-92A2183X40
06461-92A2183X50
06461-92A2183X60
06461-92A2184X15
06461-92A2184X20
06461-92A2184X25
06461-92A2184X30
06461-92A2184X40
06461-92A2184X50
06461-92A2184X60
06461-92A2185X15
06461-92A2185X20
06461-92A2185X25
06461-92A2185X30
06461-92A2185X40
06461-92A2185X50
06461-92A2185X60
06461-92A2186X15
06461-92A2186X20
06461-92A2186X25
06461-92A2186X30
06461-92A2186X40
06461-92A2186X50
06461-92A2186X60
06461-92A2187X15
06461-92A2187X20
06461-92A2187X25
06461-92A2187X30
06461-92A2187X40
06461-92A2187X50
06461-92A2187X60
06461-92A2188X15
06461-92A2188X20
06461-92A2188X25
06461-92A2188X30
06461-92A2188X40
06461-92A2188X50
06461-92A2188X60
06461-92A3181X15
06461-92A3181X20
06461-92A3181X25
06461-92A3181X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.51525/16-18200.0880

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52025/16-18200.0890

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52525/16-18200.0910

17.69 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.53025/16-18200.0920

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Blank
Ausführung 1 Mit schutzkappe Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support