Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Fenstergrau RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Fenstergrau RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0810 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Fenstergrau RAL 7040 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1320 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 | ||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Fenstergrau RAL 7040 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1290 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Strukturmatt | Oberfläche Komponente | Blank |
Ausführung 1 | Mit schutzkappe | Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften