Klemmhebel mit Außengewinde, Zink, silber, hochglanzverchromt (06460) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Außengewinde, Zink, silber, hochglanzverchromt (06460)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-0036X6
06460-0036X10
06460-0036X15
06460-0036X20
06460-0046X10
06460-0046X15
06460-0046X20
06460-0046X25
06460-0046X30
06460-0046X35
06460-0046X40
06460-0046X45
06460-0046X50
06460-0056X10
06460-0056X15
06460-0056X20
06460-0056X25
06460-0056X30
06460-0056X35
06460-0056X40
06460-0056X45
06460-0056X50
06460-1056X10
06460-1056X15
06460-1056X20
06460-1056X25
06460-1056X30
06460-1056X35
06460-1056X40
06460-1056X45
06460-1056X50
06460-1066X10
06460-1066X15
06460-1066X20
06460-1066X25
06460-1066X30
06460-1066X35
06460-1066X40
06460-1066X45
06460-1066X50
06460-2066X15
06460-2066X20
06460-2066X25
06460-2066X30
06460-2066X35
06460-2066X40
06460-2066X45
06460-2066X50
06460-2066X55
06460-2066X60
06460-2086X15
06460-2086X20
06460-2086X25
06460-2086X30
06460-2086X35
06460-2086X40
06460-2086X45
06460-2086X50
06460-2086X55
06460-2086X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303360M316Nein0.0280

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M316Nein0.0300

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033150M316Nein0.0320

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033200M316Nein0.0330

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0322

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0201

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0032

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0032

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0290

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0308

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0387

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0010

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416-0.0010

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0301

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0306

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0312

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0301

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0430

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0326

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0325

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0010

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516-0.0373

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0347

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0352

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0348

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0354

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0360

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0366

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0371

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0371

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516-0.0410

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0349

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0350

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0359

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0385

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0395

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0550

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0402

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0401

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616-0.0438

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0843

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0841

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0850

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0904

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0871

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0877

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0885

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0893

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0898

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0967

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0911

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0871

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0885

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0925

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0945

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0932

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.1001

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0947

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0940

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0940

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt
Oberfläche Komponente Brüniert Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support