Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt, inch (06460) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt, inch (06460)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-1A26X40
06460-1A26X45
06460-1A26X50
06460-2A26X15
06460-2A26X20
06460-2A26X25
06460-2A26X30
06460-2A26X35
06460-2A26X40
06460-2A26X45
06460-2A26X50
06460-2A26X55
06460-2A26X60
06460-2A36X15
06460-2A36X20
06460-2A36X25
06460-2A36X30
06460-2A36X35
06460-2A36X40
06460-2A36X45
06460-2A36X50
06460-2A36X55
06460-2A36X60
06460-2A46X15
06460-2A46X20
06460-2A46X25
06460-2A46X30
06460-2A46X35
06460-2A46X40
06460-2A46X45
06460-2A46X50
06460-2A46X55
06460-2A46X60
06460-3A36X15
06460-3A36X20
06460-3A36X25
06460-3A36X30
06460-3A36X35
06460-3A36X40
06460-3A36X45
06460-3A36X50
06460-3A36X55
06460-3A36X60
06460-3A46X15
06460-3A46X20
06460-3A46X25
06460-3A46X30
06460-3A46X35
06460-3A46X40
06460-3A46X45
06460-3A46X50
06460-3A46X55
06460-3A46X60
06460-4A46X20
06460-4A46X25
06460-4A46X30
06460-4A46X35
06460-4A46X40
06460-4A46X45
06460-4A46X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

11.79 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531344011/4-20160.0402

11.79 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531344511/4-20160.0401

11.79 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531345011/4-20160.0438

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51521/4-20200.0843

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52021/4-20200.0841

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52521/4-20200.0850

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53021/4-20200.0904

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53521/4-20200.0871

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54021/4-20200.0877

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54521/4-20200.0885

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55021/4-20200.0893

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55521/4-20200.0898

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56021/4-20200.0967

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51525/16-18200.0911

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52025/16-18200.0871

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52525/16-18200.0885

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53025/16-18200.0925

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53525/16-18200.0945

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54025/16-18200.0932

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54525/16-18200.1001

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55025/16-18200.0947

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55525/16-18200.0940

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56025/16-18200.0940

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51523/8-16200.0880

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52023/8-16200.0900

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52523/8-16200.0900

13.62 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53023/8-16200.1019

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53523/8-16200.1035

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54023/8-16200.0010

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54523/8-16200.1079

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55023/8-16200.1049

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55523/8-16200.1080

14.57 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56023/8-16200.1099

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.51535/16-18220.1381

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52035/16-18220.1390

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52535/16-18220.1413

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53035/16-18220.1459

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53535/16-18220.1459

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.54035/16-18220.1544

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.54535/16-18220.1474

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.55035/16-18220.1489

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.55535/16-18220.1505

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.56035/16-18220.1519

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.51533/8-16220.1406

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52033/8-16220.1450

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52533/8-16220.1459

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53033/8-16220.1529

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53533/8-16220.1545

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.54033/8-16220.1551

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.54533/8-16220.1551

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.55033/8-16220.1578

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.55533/8-16220.1604

16.05 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.56033/8-16220.1684

17.68 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.52043/8-16240.2292

17.68 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.52543/8-16240.2301

17.68 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.53043/8-16240.2252

18.57 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.53543/8-16240.2268

18.57 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54043/8-16240.2290

18.57 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54543/8-16240.2319

18.57 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.55043/8-16240.2336

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt
Oberfläche Komponente Brüniert Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support