Klemmhebel mit Innengewinde, strukturmatt (06450)

Klemmhebel mit Innengewinde, strukturmatt (06450)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-003181
06450-003182
06450-003183
06450-003184
06450-003185
06450-003186
06450-003187
06450-003188
06450-004181
06450-004182
06450-004183
06450-004184
06450-004185
06450-004186
06450-004187
06450-004188
06450-005181
06450-005182
06450-005183
06450-005184
06450-005185
06450-005186
06450-005187
06450-005188
06450-104181
06450-104182
06450-104183
06450-104184
06450-104185
06450-104186
06450-104187
06450-104188
06450-105181
06450-105182
06450-105183
06450-105184
06450-105185
06450-105186
06450-105187
06450-105188
06450-106181
06450-106182
06450-106183
06450-106184
06450-106185
06450-106186
06450-106187
06450-106188
06450-206181
06450-206182
06450-206183
06450-206184
06450-206185
06450-206186
06450-206187
06450-206188
06450-208181
06450-208182
06450-208183
06450-208184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.530330M39160.0309

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.530330M49160.0306

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.530330M59160.0300

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Fenstergrau RAL 704047710131424.5414.531341M49160.0335

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Fenstergrau RAL 704047710131424.5414.531341M59160.0329

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M69160.0326

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M69160.0326

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M69160.0326

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M69160.0326

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M69160.0326

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M69160.0326

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M69160.0326

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Fenstergrau RAL 704047710131424.5414.531341M69160.0326

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0800

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0800

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0800

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0800

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Brüniert
Gewindeart Innengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support