Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Schwarz RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rapsgelb RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsrot RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsblau RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Lichtgrau RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Fenstergrau RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Schwarz RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rapsgelb RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsrot RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsblau RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Lichtgrau RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Fenstergrau RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Schwarz RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rapsgelb RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsrot RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsblau RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Lichtgrau RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Fenstergrau RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Schwarz RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0280 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0250 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rapsgelb RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0280 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsrot RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0280 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0280 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsblau RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0280 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Lichtgrau RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0280 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Fenstergrau RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0280 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Schwarz RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rapsgelb RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsrot RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsblau RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Lichtgrau RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Fenstergrau RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Fenstergrau RAL 7040 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Fenstergrau RAL 7040 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0325 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0325 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0325 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0325 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Strukturmatt | Oberfläche Komponente | Brüniert |
Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften