Klemmhebel mit Außengewinde, strukturmatt (06460) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Außengewinde, strukturmatt (06460)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-005182X45
06460-005182X50
06460-005183X10
06460-005183X15
06460-005183X20
06460-005183X25
06460-005183X30
06460-005183X35
06460-005183X40
06460-005183X45
06460-005183X50
06460-005184X10
06460-005184X15
06460-005184X20
06460-005184X25
06460-005184X30
06460-005184X35
06460-005184X40
06460-005184X45
06460-005184X50
06460-005185X10
06460-005185X15
06460-005185X20
06460-005185X25
06460-005185X30
06460-005185X35
06460-005185X40
06460-005185X45
06460-005185X50
06460-005186X10
06460-005186X15
06460-005186X20
06460-005186X25
06460-005186X30
06460-005186X35
06460-005186X40
06460-005186X45
06460-005186X50
06460-005187X10
06460-005187X15
06460-005187X20
06460-005187X25
06460-005187X30
06460-005187X35
06460-005187X40
06460-005187X45
06460-005187X50
06460-005188X10
06460-005188X15
06460-005188X20
06460-005188X25
06460-005188X30
06460-005188X35
06460-005188X40
06460-005188X45
06460-005188X50
06460-105181X10
06460-105181X15
06460-105181X20
06460-105181X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033450M5160.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033500M5160.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033100M5160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033150M5160.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033200M5160.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033250M5160.0342

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033300M5160.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033350M5160.0354

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033400M5160.0363

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033450M5160.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033500M5160.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033100M5160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033150M5160.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033200M5160.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033250M5160.0342

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033300M5160.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033350M5160.0354

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033400M5160.0363

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033450M5160.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033500M5160.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033100M5160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033150M5160.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033200M5160.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033250M5160.0342

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033300M5160.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033350M5160.0354

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033400M5160.0363

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033450M5160.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033500M5160.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033100M5160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033150M5160.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033200M5160.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033250M5160.0342

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033300M5160.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033350M5160.0354

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033400M5160.0363

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033450M5160.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033500M5160.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033100M5160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033150M5160.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033200M5160.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033250M5160.0342

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033300M5160.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033350M5160.0354

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033400M5160.0363

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033450M5160.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033500M5160.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033100M5160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033150M5160.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033200M5160.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033250M5160.0342

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033300M5160.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033350M5160.0354

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033400M5160.0363

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033450M5160.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033500M5160.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134101M5160.0356

6.64 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134151M5160.0361

6.64 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134201M5160.0366

6.64 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134251M5160.0374

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Brüniert
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support