Klemmhebel mit Außengewinde, blank, zoll (06460)

Klemmhebel mit Außengewinde, blank, zoll (06460)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-0A0008X10
06460-0A0008X15
06460-0A0008X20
06460-0A0008X25
06460-0A0008X30
06460-0A0008X35
06460-0A0008X40
06460-0A0008X45
06460-0A0008X50
06460-0A1008X10
06460-0A1008X15
06460-0A1008X20
06460-0A1008X25
06460-0A1008X30
06460-0A1008X35
06460-0A1008X40
06460-0A1008X45
06460-0A1008X50
06460-0A2008X10
06460-0A2008X15
06460-0A2008X20
06460-0A2008X25
06460-0A2008X30
06460-0A2008X35
06460-0A2008X40
06460-0A2008X45
06460-0A2008X50
06460-0AE008X10
06460-0AE008X15
06460-0AE008X20
06460-0AE008X25
06460-0AE008X30
06460-0AE008X35
06460-0AE008X40
06460-0AE008X45
06460-0AE008X50
06460-1A0008X10
06460-1A0008X15
06460-1A0008X20
06460-1A0008X25
06460-1A0008X30
06460-1A0008X35
06460-1A0008X40
06460-1A0008X45
06460-1A0008X50
06460-1A1008X10
06460-1A1008X15
06460-1A1008X20
06460-1A1008X25
06460-1A1008X30
06460-1A1008X35
06460-1A1008X40
06460-1A1008X45
06460-1A1008X50
06460-1A2008X10
06460-1A2008X15
06460-1A2008X20
06460-1A2008X25
06460-1A2008X30
06460-1A2008X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303310010-24160.0324

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303315010-24160.0331

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303320010-24160.0345

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303325010-24160.0342

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303330010-24160.0349

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303335010-24160.0354

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303340010-24160.0363

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303345010-24160.0377

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303350010-24160.0373

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303310010-32160.0324

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303315010-32160.0331

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303320010-32160.0333

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303325010-32160.0342

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303330010-32160.0349

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303335010-32160.0354

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303340010-32160.0363

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303345010-32160.0377

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303350010-32160.0373

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530331001/4-20160.0324

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530331501/4-20160.0326

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530332001/4-20160.3270

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530332501/4-20160.0360

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530333001/4-20160.0349

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530333501/4-20160.0354

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530334001/4-20160.0387

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530334501/4-20160.0377

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530335001/4-20160.0406

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530331008-32160.0340

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530331508-32160.0340

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530332008-32160.0340

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530332508-32160.0340

7.99 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530333008-32160.0340

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530333508-32160.0340

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530334008-32160.0340

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530334508-32160.0340

8.69 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530335008-32160.0340

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313410110-24160.0344

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313415110-24160.0345

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313420110-24160.0345

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313425110-24160.0349

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313430110-24160.0370

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313435110-24160.0360

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313440110-24160.0364

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313445110-24160.0370

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313450110-24160.0374

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313410110-32160.0347

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313415110-32160.0351

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313420110-32160.0346

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313425110-32160.0123

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313430110-32160.0365

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313435110-32160.0371

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313440110-32160.0376

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313445110-32160.0382

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313450110-32160.0388

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341011/4-20160.0361

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341511/4-20160.0352

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531342011/4-20160.0380

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531342511/4-20160.0389

7.99 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531343011/4-20160.0396

8.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531343511/4-20160.0378

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Blank Oberfläche Komponente Brüniert
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support