Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, blank (06461)

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, blank (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-003008X6
06461-003008X10
06461-003008X15
06461-003008X20
06461-004008X10
06461-004008X15
06461-004008X20
06461-004008X25
06461-004008X30
06461-005008X10
06461-005008X15
06461-005008X20
06461-005008X25
06461-005008X30
06461-005008X35
06461-005008X40
06461-005008X45
06461-005008X50
06461-105008X10
06461-105008X15
06461-105008X20
06461-105008X25
06461-105008X30
06461-105008X35
06461-105008X40
06461-105008X45
06461-105008X50
06461-106008X10
06461-106008X15
06461-106008X20
06461-106008X25
06461-106008X30
06461-106008X40
06461-106008X50
06461-206008X15
06461-206008X20
06461-206008X25
06461-206008X30
06461-206008X40
06461-206008X50
06461-206008X60
06461-208008X15
06461-208008X20
06461-208008X25
06461-208008X30
06461-208008X40
06461-208008X50
06461-208008X60
06461-210008X20
06461-210008X25
06461-210008X30
06461-210008X40
06461-210008X50
06461-210008X60
06461-308008X20
06461-308008X25
06461-308008X30
06461-308008X40
06461-308008X50
06461-308008X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303360M316Ja0.0260

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M316Ja0.0300

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033150M316Ja0.0320

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033200M316Ja0.0330

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M416Nein0.0332

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033150M416Nein0.0325

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033200M416Nein0.0330

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033250M416Nein0.0334

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033300M416Ja0.0340

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M516Nein0.0328

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033150M516Nein0.0333

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033200M516Nein0.0338

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033250M516Nein0.0344

9.07 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033300M516Ja0.0350

9.76 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033350M516Ja0.0360

9.76 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033400M516Ja0.0360

9.76 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033450M516Ja0.0380

9.76 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033500M516Ja0.0380

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M516Nein0.0352

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134151M516Nein0.0362

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134201M516Nein0.0368

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134251M516Nein0.0375

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134301M516Ja0.0380

9.76 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134351M516Ja0.0390

9.76 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134401M516Ja0.0390

9.76 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134451M516Ja0.0400

9.76 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134501M516Ja0.0410

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M616Nein0.0362

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134151M616Nein0.0370

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134201M616Nein0.0375

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134251M616Nein0.0384

9.07 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134301M616Nein0.0397

9.76 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134401M616Nein0.0412

9.76 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134501M616Nein0.0429

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5152M620Nein0.0880

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5202M620Nein0.0893

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5252M620Nein0.0907

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5302M620Nein0.0910

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5402M620Nein0.0935

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5502M620Nein0.0937

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5602M620Nein0.0967

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5152M820Nein0.0896

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5202M820Nein0.0910

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5252M820Nein0.0937

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5302M820Nein0.0948

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5402M820Nein0.0985

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5502M820Nein0.1014

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5602M820Nein0.1039

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5202M1020Nein0.0950

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5252M1020Nein0.0978

11.23 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5302M1020Nein0.1005

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5402M1020Nein0.1053

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5502M1020Nein0.1115

12.05 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5602M1020Nein0.1153

12.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.5203M822Nein0.1435

12.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.5253M822Nein0.1477

12.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.5303M822Nein0.1517

13.77 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.5403M822Nein0.1520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.5503M822Nein0.1550

13.77 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.5603M822Nein0.1523

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Blank Oberfläche Komponente Blank
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support