Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Oberfläche Komponente | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0328 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0333 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0338 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0333 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0338 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0328 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0333 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0123 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0359 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0366 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0383 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0349 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0351 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0346 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0360 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0353 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0352 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0383 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0368 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0378 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0397 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0416 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0845 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0854 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0855 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0845 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0883 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0898 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0919 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0853 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0872 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0882 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0945 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0937 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0957 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0985 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0896 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0978 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0940 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0985 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1022 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1065 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1400 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1421 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1469 | ||
18.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1500 | ||
18.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1477 | ||
18.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1559 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1463 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1455 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Farbe Grundkörper | Schwarz RAL 9005 | Oberfläche Grundkörper | Seidenmatt |
Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Oberfläche Komponente
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften