Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt, inch (06461) (Teilenummern)

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt, inch (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-0A0181X10
06461-0A0181X15
06461-0A0181X20
06461-0A0181X25
06461-0A0182X10
06461-0A0182X15
06461-0A0182X20
06461-0A0182X25
06461-0A0183X10
06461-0A0183X15
06461-0A0183X20
06461-0A0183X25
06461-0A0184X10
06461-0A0184X15
06461-0A0184X20
06461-0A0184X25
06461-0A0185X10
06461-0A0185X15
06461-0A0185X20
06461-0A0185X25
06461-0A0186X10
06461-0A0186X15
06461-0A0186X20
06461-0A0186X25
06461-0A0187X10
06461-0A0187X15
06461-0A0187X20
06461-0A0187X25
06461-0A0188X10
06461-0A0188X15
06461-0A0188X20
06461-0A0188X25
06461-0A1181X10
06461-0A1181X15
06461-0A1181X20
06461-0A1181X25
06461-0A1182X10
06461-0A1182X15
06461-0A1182X20
06461-0A1182X25
06461-0A1183X10
06461-0A1183X15
06461-0A1183X20
06461-0A1183X25
06461-0A1184X10
06461-0A1184X15
06461-0A1184X20
06461-0A1184X25
06461-0A1185X10
06461-0A1185X15
06461-0A1185X20
06461-0A1185X25
06461-0A1186X10
06461-0A1186X15
06461-0A1186X20
06461-0A1186X25
06461-0A1187X10
06461-0A1187X15
06461-0A1187X20
06461-0A1187X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 7040Blank37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 7040Blank37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 7040Blank37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 7040Blank37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303310010-32160.0340

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 9005Blank37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303310010-32160.0340

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 1021Blank37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303310010-32160.0340

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 3020Blank37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 6032Blank37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 5017Blank37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 7035Blank37710131424.5414.5303325010-32160.0344

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support