Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt (06451)

Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt (06451)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-003181
06451-003182
06451-003183
06451-003184
06451-003185
06451-003186
06451-003187
06451-003188
06451-004181
06451-004182
06451-004183
06451-004184
06451-004185
06451-004186
06451-004187
06451-004188
06451-005181
06451-005182
06451-005183
06451-005184
06451-005185
06451-005186
06451-005187
06451-005188
06451-104181
06451-104182
06451-104183
06451-104184
06451-104185
06451-104186
06451-104187
06451-104188
06451-105181
06451-105182
06451-105183
06451-105184
06451-105185
06451-105186
06451-105187
06451-105188
06451-106181
06451-106182
06451-106183
06451-106184
06451-106185
06451-106186
06451-106187
06451-106188
06451-206181
06451-206182
06451-206183
06451-206184
06451-206185
06451-206186
06451-206187
06451-206188
06451-208181
06451-208182
06451-208183
06451-208184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Fenstergrau RAL 704047710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Fenstergrau RAL 704047710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 Arbeitstage 40Fenstergrau RAL 704047710131424.5414.531341M69160.0324

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Blank
Gewindeart Innengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support