Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, blank, zoll (06451)

Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, blank, zoll (06451)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-0A0008
06451-0A1008
06451-0A2008
06451-0AD008
06451-0AE008
06451-1A0008
06451-1A1008
06451-1A2008
06451-2A2008
06451-2A3008
06451-3A3008
06451-3A4008
06451-4A4008
06451-4A5008
06451-5A5008
06451-5A6008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.79 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-249160.0301

10.79 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-329160.0306

10.79 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303301/4-209160.0284

10.79 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303306-329160.0300

10.79 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303308-329160.0300

10.79 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-249160.0314

10.79 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-329160.0314

10.79 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0305

13.44 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0784

13.44 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0764

15.24 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1278

15.24 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1259

20.47 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2110

20.47 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2110

25.36 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

25.36 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.2939

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Blank Oberfläche Komponente Blank
Gewindeart Innengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support