Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, inch (06454)

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, inch (06454)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06454-1A0
06454-1A1
06454-1A2
06454-2A2
06454-2A3
06454-3A3
06454-3A4
06454-4A4
06454-4A5
06454-5A5
06454-5A6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

24.45 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-249160.0363

24.45 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-329160.0370

24.45 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0360

32.95 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0913

32.95 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0900

39.65 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1500

39.65 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1476

46.48 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2539

46.48 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2448

53.81 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.5090

53.81 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.4910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Benennung Klemmhebel
Farbe Grundkörper Elektrolytisch poliert Oberfläche Komponente Blank Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support