Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.0950 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.0968 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1000 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1020 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1040 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1050 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 10 | 0.1065 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.0990 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1000 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1020 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1046 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1104 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1108 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 10 | 0.1137 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1040 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1060 | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1090 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1130 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1190 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 10 | 0.1300 | ||
44.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1664 | ||
44.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1678 | ||
44.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1707 | ||
45.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1728 | ||
45.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1750 | ||
45.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 11 | 0.1780 | ||
44.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1628 | ||
44.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1720 | ||
44.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1760 | ||
45.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1800 | ||
45.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1850 | ||
45.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 3/8-16 | 11 | 0.1910 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Benennung | Klemmhebel |
Farbe Grundkörper | Elektrolytisch poliert | Ausführung 1 | Mit schutzkappe | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften