Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, strukturmatt (06443) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, strukturmatt (06443)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06443-105187X40
06443-105187X45
06443-105187X50
06443-106181X10
06443-106181X15
06443-106181X20
06443-106181X25
06443-106181X30
06443-106181X35
06443-106181X40
06443-106181X45
06443-106181X50
06443-106182X10
06443-106182X15
06443-106182X20
06443-106182X25
06443-106182X30
06443-106182X35
06443-106182X40
06443-106182X45
06443-106182X50
06443-106183X10
06443-106183X15
06443-106183X20
06443-106183X25
06443-106183X30
06443-106183X35
06443-106183X40
06443-106183X45
06443-106183X50
06443-106184X10
06443-106184X15
06443-106184X20
06443-106184X25
06443-106184X30
06443-106184X35
06443-106184X40
06443-106184X45
06443-106184X50
06443-106185X10
06443-106185X15
06443-106185X20
06443-106185X25
06443-106185X30
06443-106185X35
06443-106185X40
06443-106185X45
06443-106185X50
06443-106186X10
06443-106186X15
06443-106186X20
06443-106186X25
06443-106186X30
06443-106186X35
06443-106186X40
06443-106186X45
06443-106186X50
06443-106187X10
06443-106187X15
06443-106187X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewindeart Gewicht (ERP)
(kg)

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.53134401M516Außengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.53134451M516Außengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.53134501M516Außengewinde0.0450

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134101M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134151M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134201M616Innengewinde0.0410

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134251M616Innengewinde0.0420

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134301M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134351M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134401M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134451M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.53134501M616Innengewinde0.0450

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134101M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134151M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134201M616Innengewinde0.0410

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134251M616Innengewinde0.0420

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134301M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134351M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134401M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134451M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134501M616Innengewinde0.0450

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134101M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134151M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134201M616Innengewinde0.0410

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134251M616Innengewinde0.0420

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134301M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134351M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134401M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134451M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.53134501M616Innengewinde0.0450

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134101M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134151M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134201M616Innengewinde0.0410

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134251M616Innengewinde0.0420

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134301M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134351M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134401M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134451M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.53134501M616Innengewinde0.0450

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134101M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134151M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134201M616Innengewinde0.0410

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134251M616Innengewinde0.0420

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134301M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134351M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134401M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134451M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.53134501M616Innengewinde0.0450

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134101M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134151M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134201M616Innengewinde0.0410

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134251M616Innengewinde0.0420

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134301M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134351M616Innengewinde0.0430

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134401M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134451M616Innengewinde0.0440

10.39 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.53134501M616Innengewinde0.0450

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.53134101M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.53134151M616Innengewinde0.0400

10.12 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.53134201M616Innengewinde0.0410

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Benennung Klemmhebel
Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Brüniert RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support