Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0397 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0415 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0425 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0437 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0445 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0455 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0465 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0475 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0484 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0990 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0412 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.1005 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0431 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.1024 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.1030 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.1050 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.1050 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.1064 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1011 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1020 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1035 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1040 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1071 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1090 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1100 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1037 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1130 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.1149 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0980 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0988 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1060 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1080 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1132 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1159 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1182 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1204 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1228 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1253 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1604 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1620 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1640 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1086 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1660 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1681 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1700 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1720 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1740 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1766 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1625 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1640 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1660 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Benennung | Klemmhebel |
Farbe Grundkörper | Schwarz RAL 9005 | Oberfläche Grundkörper | Seidenmatt | Oberfläche Komponente | Brüniert |
Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften