Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rapsgelb RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Signalgrün RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsblau RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Lichtgrau RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0428 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Benennung | Klemmhebel |
Oberfläche Grundkörper | Strukturmatt | Oberfläche Komponente | Brüniert | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften