Spannhebel flach mit Außengewinde, 0 Grad, inch (06400) (Teilenummern - CAD Download)

Spannhebel flach mit Außengewinde, 0 Grad, inch (06400)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ideal für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06400-1A31X20
06400-1A31X25
06400-1A31X30
06400-1A31X40
06400-1A31X50
06400-1A31X60
06400-1A41X20
06400-1A41X25
06400-1A41X30
06400-1A41X40
06400-1A41X50
06400-1A41X60
06400-2A41X20
06400-2A41X25
06400-2A41X30
06400-2A41X40
06400-2A41X50
06400-2A41X60
06400-2A51X20
06400-2A51X25
06400-2A51X30
06400-2A51X40
06400-2A51X50
06400-2A51X60
06400-3A51X20
06400-3A51X25
06400-3A51X30
06400-3A51X40
06400-3A51X50
06400-3A51X60
06400-3A61X20
06400-3A61X25
06400-3A61X30
06400-3A61X40
06400-3A61X50
06400-3A61X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

25.88 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912232015/16-18200.1770

25.88 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912232515/16-18200.1800

25.88 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912233015/16-18200.1802

27.20 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912234015/16-18200.1819

27.20 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912235015/16-18200.1861

27.20 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912236015/16-18200.1890

25.88 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912232013/8-16200.1806

25.88 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912232513/8-16200.1800

25.88 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912233013/8-16200.1811

27.20 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912234013/8-16200.1870

27.20 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912235013/8-16200.1926

27.20 €

1 4 Arbeitstage 10213.53325101912236013/8-16200.1920

31.93 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5262023/8-16240.3140

31.93 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5262523/8-16240.3140

31.93 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5263023/8-16240.3193

33.70 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5264023/8-16240.3240

33.70 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5265023/8-16240.3319

33.70 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5266023/8-16240.3270

31.93 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5262021/2-13240.3260

31.93 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5262521/2-13240.3303

31.93 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5263021/2-13240.3316

33.70 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5264021/2-13240.3350

33.70 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5265021/2-13240.3466

33.70 €

1 4 Arbeitstage 131194130122213.5266021/2-13240.3490

38.57 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817332031/2-13260.5040

38.57 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817332531/2-13260.5092

38.57 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817333031/2-13260.5086

40.03 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817334031/2-13260.5184

40.03 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817335031/2-13260.5283

40.03 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817336031/2-13260.5364

38.57 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817332035/8-11260.5050

38.57 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817332535/8-11260.5186

38.57 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817333035/8-11260.5245

40.03 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817334035/8-11260.5405

40.03 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817335035/8-11260.5490

40.03 €

1 4 Arbeitstage 148234537142817336035/8-11260.5658

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form
Festigkeitsklasse 5.8 Benennung Spannhebel Oberfläche Grundkörper Brüniert
Ausführung 1 Flach H1(mm) 2 Befestigungsart Innengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support