Spannhebel / form 0° / edelstahl / inch (06381)

Spannhebel / form 0° / edelstahl / inch (06381)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06381-1A32X15
06381-1A32X20
06381-1A32X25
06381-1A32X30
06381-1A32X40
06381-1A32X50
06381-1A32X60
06381-1A42X15
06381-1A42X20
06381-1A42X25
06381-1A42X30
06381-1A42X40
06381-1A42X50
06381-1A42X60
06381-1A52X15
06381-1A52X20
06381-1A52X25
06381-1A52X30
06381-1A52X40
06381-1A52X50
06381-1A52X60
06381-2A52X20
06381-2A52X25
06381-2A52X30
06381-2A52X40
06381-2A52X50
06381-2A52X60
06381-3A52X20
06381-3A52X25
06381-3A52X30
06381-3A52X40
06381-3A52X50
06381-3A52X60
06381-3A52X70
06381-3A52X80
06381-3A52X90
06381-3A62X20
06381-3A62X25
06381-3A62X30
06381-3A62X40
06381-3A62X50
06381-3A62X60
06381-3A62X70
06381-3A62X80
06381-3A62X90
06381-4A62X30
06381-4A62X40
06381-4A62X50
06381-4A62X60
06381-4A62X70
06381-4A62X80
06381-4A62X90
06381-4A72X30
06381-4A72X40
06381-4A72X50
06381-4A72X60
06381-4A72X70
06381-4A72X80
06381-4A72X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
H D Größe X=Gewinde D1
(mm)
Zähnezahl D2 D3 H1 H2 H4 L=Gewindelänge

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51615/16-18242225104.53749.515

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51615/16-18242225104.53749.520

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51615/16-18242225104.53749.525

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51615/16-18242225104.53749.530

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51615/16-18242225104.53749.540

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51615/16-18242225104.53749.550

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51615/16-18242225104.53749.560

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51613/8-16242225104.53749.515

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51613/8-16242225104.53749.520

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51613/8-16242225104.53749.525

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51613/8-16242225104.53749.530

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51613/8-16242225104.53749.540

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51613/8-16242225104.53749.550

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51613/8-16242225104.53749.560

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51611/2-13242225104.53749.515

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51611/2-13242225104.53749.520

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51611/2-13242225104.53749.525

45.76 €

1 4 Arbeitstage 9244.51611/2-13242225104.53749.530

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51611/2-13242225104.53749.540

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51611/2-13242225104.53749.550

47.11 €

1 4 Arbeitstage 9244.51611/2-13242225104.53749.560

56.17 €

1 4 Arbeitstage 11151.51921/2-13282432125.54257.520

56.17 €

1 4 Arbeitstage 11151.51921/2-13282432125.54257.525

56.17 €

1 4 Arbeitstage 11151.51921/2-13282432125.54257.530

58.46 €

1 4 Arbeitstage 11151.51921/2-13282432125.54257.540

58.46 €

1 4 Arbeitstage 11151.51921/2-13282432125.54257.550

58.46 €

1 4 Arbeitstage 11151.51921/2-13282432125.54257.560

73.55 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476520

73.55 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476525

73.55 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476530

75.72 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476540

75.72 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476550

75.72 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476560

78.44 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476570

78.44 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476580

78.44 €

1 4 Arbeitstage 134.5582331/2-13332632136476590

73.55 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476520

73.55 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476525

73.55 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476530

75.72 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476540

75.72 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476550

75.72 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476560

78.44 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476570

78.44 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476580

78.44 €

1 4 Arbeitstage 134.5582335/8-11332632136476590

86.03 €

1 4 Arbeitstage 13468.53045/8-11413632137.556.576.530

89.27 €

1 4 Arbeitstage 13468.53045/8-11413632137.556.576.540

89.27 €

1 4 Arbeitstage 13468.53045/8-11413632137.556.576.550

89.27 €

1 4 Arbeitstage 13468.53045/8-11413632137.556.576.560

92.75 €

1 4 Arbeitstage 13468.53045/8-11413632137.556.576.570

92.75 €

1 4 Arbeitstage 13468.53045/8-11413632137.556.576.580

92.75 €

1 4 Arbeitstage 13468.53045/8-11413632137.556.576.590

86.03 €

1 4 Arbeitstage 13468.53043/4-10413632137.556.576.530

89.27 €

1 4 Arbeitstage 13468.53043/4-10413632137.556.576.540

89.27 €

1 4 Arbeitstage 13468.53043/4-10413632137.556.576.550

89.27 €

1 4 Arbeitstage 13468.53043/4-10413632137.556.576.560

92.75 €

1 4 Arbeitstage 13468.53043/4-10413632137.556.576.570

92.75 €

1 4 Arbeitstage 13468.53043/4-10413632137.556.576.580

92.75 €

1 4 Arbeitstage 13468.53043/4-10413632137.556.576.590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente poliert Form
Benennung Spannhebel Befestigungsart Außengewinde RoHS ja
PL Edelstahl ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0010

Technischer Support