Adapter für Schwenkspanner (05625) (Teilenummern - CAD Download)

Adapter für Schwenkspanner (05625)
· Passend zu Schwenkspanner pneumatisch 05610

· Hartbeschichtet

· Verschleißfeste Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05625-1216
05625-2000
05625-2500
05625-3240
05625-5063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Größe T
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

24.73 €

1 4 Arbeitstage 221285.5104.5146301312/16750.0080

28.03 €

1 4 Arbeitstage 3016128.5145.520840182010.55.50.0189

34.61 €

1 4 Arbeitstage 3816148.5145.520850252586.50.0280

37.91 €

1 4 Arbeitstage 4519168.51472510603032/401190.0513

41.21 €

1 4 Arbeitstage 48252010.51793012653050/6314100.0793

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Werkstoff Grundkörper Aluminium Benennung Adapter
Ausführung 1 Für schwenkspanner RoHS Ja

Technischer Support