Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06450-003008 |
06450-004008 |
06450-005008 |
06450-104008 |
06450-105008 |
06450-106008 |
06450-206008 |
06450-208008 |
06450-308008 |
06450-310008 |
06450-410008 |
06450-412008 |
06450-512008 |
06450-516008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | H | B | D | Größe | X=Gewinde | D1 (mm) | Zähnezahl | A1=Grifflänge | D2 | H1 | H2 | H3=Griffhöhe | H4 | T=Gewindetiefe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | M3 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0309 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | M4 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0306 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | M5 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0300 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | M4 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0335 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | M5 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0329 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | M6 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0326 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | M6 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0820 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0800 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | M8 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1325 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | M10 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1220 | ||
9.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | M10 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2100 | ||
9.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | M12 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2100 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | M12 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.3245 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | M16 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.3087 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert | Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
H
B
D
Größe
X=Gewinde
D1(mm)
Zähnezahl
A1=Grifflänge
D2
H1
H2
H3=Griffhöhe
H4
T=Gewindetiefe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften