Klemmhebel mit Außengewinde, Zink, silber, hochglanzverchromt (06460-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-05-0036X6
06460-05-0036X10
06460-05-0036X15
06460-05-0036X20
06460-05-0046X10
06460-05-0046X15
06460-05-0046X20
06460-05-0046X25
06460-05-0046X30
06460-05-0046X35
06460-05-0046X40
06460-05-0046X45
06460-05-0046X50
06460-05-0056X10
06460-05-0056X15
06460-05-0056X20
06460-05-0056X25
06460-05-0056X30
06460-05-0056X35
06460-05-0056X40
06460-05-0056X45
06460-05-0056X50
06460-05-1056X10
06460-05-1056X15
06460-05-1056X20
06460-05-1056X25
06460-05-1056X30
06460-05-1056X35
06460-05-1056X40
06460-05-1056X45
06460-05-1056X50
06460-05-1066X10
06460-05-1066X15
06460-05-1066X20
06460-05-1066X25
06460-05-1066X30
06460-05-1066X35
06460-05-1066X40
06460-05-1066X45
06460-05-1066X50
06460-05-2066X15
06460-05-2066X20
06460-05-2066X25
06460-05-2066X30
06460-05-2066X35
06460-05-2066X40
06460-05-2066X45
06460-05-2066X50
06460-05-2066X55
06460-05-2066X60
06460-05-2086X15
06460-05-2086X20
06460-05-2086X25
06460-05-2086X30
06460-05-2086X35
06460-05-2086X40
06460-05-2086X45
06460-05-2086X50
06460-05-2086X55
06460-05-2086X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303360M3160.0280

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M3160.0300

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033150M3160.0320

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033200M3160.0330

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0320

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0324

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0327

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0328

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0343

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0308

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0353

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0348

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M4160.0349

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0324

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0331

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0345

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0342

8.58 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0349

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0354

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0363

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0377

9.34 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033100M5160.0373

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0356

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0361

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0366

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0374

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0379

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0388

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0390

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0398

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M5160.0410

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0360

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0368

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0379

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0387

8.58 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0395

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0402

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0420

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0419

9.34 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134101M6160.0428

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0883

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0882

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0902

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0908

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0918

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0922

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0941

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0947

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0959

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0957

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0893

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0912

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0928

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0950

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0965

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0982

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0997

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.1011

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.1026

11.52 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.1045

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt
Oberfläche Komponente Blau-passiviert Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support