Klemmhebel mit sicherheitsfunktion mit Innengewinde / kunststoff (06613)

Klemmhebel mit sicherheitsfunktion mit Innengewinde / kunststoff (06613)
· Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-12-1041
06613-12-10484
06613-12-1051
06613-12-10584
06613-12-2051
06613-12-20584
06613-12-2061
06613-12-20684
06613-12-2081
06613-12-20884
06613-12-3081
06613-12-30884
06613-12-3101
06613-12-31084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
H B D Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde D1
(mm)
A1=Grifflänge D2 H1 H2 H3=Griffhöhe H4 T=Gewindetiefe Gewicht (ERP)
(kg)

9.69 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910schwarzgrau RAL 70211M413.246.813.8515.231.828.960.0080

9.69 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910verkehrsrot RAL 30201M413.246.813.8515.231.828.960.0080

9.69 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910schwarzgrau RAL 70211M513.246.813.8515.231.828.960.0100

9.69 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910verkehrsrot RAL 30201M513.246.813.8515.231.828.960.0100

11.43 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5schwarzgrau RAL 70212M518.87519.55.520.741.9387.50.0180

11.43 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5verkehrsrot RAL 30202M518.87519.55.520.741.9387.50.0180

11.43 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5schwarzgrau RAL 70212M618.87519.55.520.741.93890.0155

11.43 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5verkehrsrot RAL 30202M618.87519.55.520.741.93890.0155

11.43 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5schwarzgrau RAL 70212M818.87519.55.520.741.93890.0158

11.43 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5verkehrsrot RAL 30202M818.87519.55.520.741.93890.0158

14.12 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717schwarzgrau RAL 70213M821.291.322.21031.458.153.3120.0402

14.12 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717verkehrsrot RAL 30203M821.291.322.21031.458.153.3120.0402

14.12 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717schwarzgrau RAL 70213M1021.291.322.21031.458.153.3120.0370

14.12 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717verkehrsrot RAL 30203M1021.291.322.21031.458.153.3120.0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Zähnezahl 12 Benennung Klemmhebel
Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 mit Sicherheitsfunktion RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support