Klemmhebel ECO / mit Innengewinde / gewindeeinsatz messing oder stahl blau passiviert (06613)

Klemmhebel ECO / mit Innengewinde / gewindeeinsatz messing oder stahl blau passiviert (06613)
· Ausrasten durch Drücken

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-03-1041
06613-03-10484
06613-03-1051
06613-03-10584
06613-03-2051
06613-03-20584
06613-03-2061
06613-03-20684
06613-03-2081
06613-03-20884
06613-03-3081
06613-03-30884
06613-03-3101
06613-03-31084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
H B D Farbe Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente Größe X=Gewinde D1
(mm)
A1=Grifflänge D2 H1 H2 H3=Griffhöhe H4 T=Gewindetiefe Gewicht (ERP)
(kg)

3.02 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910schwarzgrau RAL 7021Messingblank1M413.246.813.8515.231.828.960.0080

3.02 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910verkehrsrot RAL 3020Messingblank1M413.246.813.8515.231.828.960.0080

3.02 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910schwarzgrau RAL 7021Messingblank1M513.246.813.8515.231.828.960.0100

3.02 €

1 4 Arbeitstage 39.922.77.910verkehrsrot RAL 3020Messingblank1M513.246.813.8515.231.828.960.0100

3.57 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5schwarzgrau RAL 7021Messingblank2M518.87519.55.520.741.9387.50.0180

3.57 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5verkehrsrot RAL 3020Messingblank2M518.87519.55.520.741.9387.50.0180

3.57 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5schwarzgrau RAL 7021Messingblank2M618.87519.55.520.741.93890.0155

3.57 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5verkehrsrot RAL 3020Messingblank2M618.87519.55.520.741.93890.0155

3.57 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5schwarzgrau RAL 7021Messingblank2M818.87519.55.520.741.93890.0158

3.57 €

1 4 Arbeitstage 65.227.410.513.5verkehrsrot RAL 3020Messingblank2M818.87519.55.520.741.93890.0158

4.42 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717schwarzgrau RAL 7021Stahlblau-passiviert3M821.291.322.21031.458.153.3120.0402

4.42 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717verkehrsrot RAL 3020Stahlblau-passiviert3M821.291.322.21031.458.153.3120.0402

4.42 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717schwarzgrau RAL 7021Stahlblau-passiviert3M1021.291.322.21031.458.153.3120.0370

4.42 €

1 4 Arbeitstage 80.34011.717verkehrsrot RAL 3020Stahlblau-passiviert3M1021.291.322.21031.458.153.3120.0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Zähnezahl 12 Benennung Klemmhebel
Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 Eco RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support