Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06613-06) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06613-06)
· visuell-detektierbar

· Ultramarinblau RAL 5002

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-06-13206X20
06613-06-13206X25
06613-06-13208X20
06613-06-13208X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Gewindelänge
(mm)
X=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

14.34 €

1 4 Arbeitstage 20M60.0300

14.50 €

1 4 Arbeitstage 25M60.0350

14.64 €

1 4 Arbeitstage 20M80.0250

15.11 €

1 4 Arbeitstage 40M80.0323

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Grifflänge(mm) 65.2 Werkstoff Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Ultramarinblau RAL 5002 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Komponente Blank Ausführung 1 Visuelldetektierbar
A1=Grifflänge(mm) 75 B(mm) 10.5 D(mm) 13.5
D1(mm) 18.8 D2(mm) 19.5 H(mm) 27.4
H1(mm) 5.5 H2(mm) 20.7 H3=Griffhöhe(mm) 41.9
H4(mm) 38 Größe 2 Zähnezahl 12
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support