Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06611-50-106101X16 |
06611-50-106101X18 |
06611-50-208141X16 |
06611-50-208141X20 |
06611-50-208141X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | H | B | D | Größe | X=Gewinde | D1 (mm) | Zähnezahl | A1=Grifflänge | D2 | H1 | H2 | H3=Griffhöhe | H4 | L=Gewindelänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | 30.5 | 7.9 | 10 | 1 | M6 | 13.2 | 16 | 46.8 | 13.8 | 10 | 20.2 | 36.8 | 41 | 16 | 0.0160 | ||
8.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | 30.5 | 7.9 | 10 | 1 | M6 | 13.2 | 16 | 46.8 | 13.8 | 10 | 20.2 | 36.8 | 41 | 18 | 0.0170 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | 36 | 10.5 | 13 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.8 | 19.1 | 14 | 26.1 | 50.1 | 54.6 | 16 | 0.0370 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | 36 | 10.5 | 13 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.8 | 19.1 | 14 | 26.1 | 50.1 | 54.6 | 20 | 0.0380 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | 36 | 10.5 | 13 | 2 | M8 | 18.5 | 20 | 74.8 | 19.1 | 14 | 26.1 | 50.1 | 54.6 | 25 | 0.0400 |
Loading...
Material Grundkörper | Hochleistungsthermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
H
B
D
Größe
X=Gewinde
D1(mm)
Zähnezahl
A1=Grifflänge
D2
H1
H2
H3=Griffhöhe
H4
L=Gewindelänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften