Klemmhebel mit außengewinde und verlängertem bund / zink (06461)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-106108X18
06461-106108X20
06461-208148X25
06461-310148X30
06461-310148X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
H B D Größe X=Gewinde D1
(mm)
Zähnezahl A1=Grifflänge D2 H1 H2 H3=Griffhöhe H4 L=Gewindelänge Gewicht (ERP)
(kg)

10.38 €

1 4 Arbeitstage 4030.57101M6131647141020.53740180.0350

10.38 €

1 4 Arbeitstage 4030.57101M6131647141020.53740200.0380

12.88 €

1 4 Arbeitstage 65369.5132M818.52074.51914255053250.0900

14.77 €

1 4 Arbeitstage 804111163M1021229122142858.562.5300.1520

15.79 €

1 4 Arbeitstage 804111163M1021229122142858.562.5350.1570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support