Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Material Komponente | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | Größe | Hub S (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0177 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0177 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0161 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0178 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0175 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0215 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0177 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0161 | ||
11.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0336 | ||
11.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0310 | ||
11.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0323 | ||
11.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0322 | ||
15.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Edelstahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0400 | ||
15.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Edelstahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0400 | ||
15.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0323 | ||
15.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0322 | ||
12.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Stahl | Schwarz | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.0952 | ||
12.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.0988 | ||
17.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Edelstahl | Schwarz | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1200 | ||
17.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.0988 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Stahl | Schwarz | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0103 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Stahl | Schwarz | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0100 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0149 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0105 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Edelstahl | Schwarz | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0100 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Edelstahl | Schwarz | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0101 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0149 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0105 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Benennung | Exzenterhebel | Oberfläche Grundkörper | Pulverbeschichtet |
Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Material Komponente
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
Größe
Hub S(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften