Exzenterhebel mit Außengewinde, inch (04232) (Teilenummern - CAD Download)

Exzenterhebel mit Außengewinde, inch (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Stahl- oder Edelstahlausführung

· Farbe: schwarz oder rubinrot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-05011A0X20
04232-05011A0X30
04232-05011A0X40
04232-05011A0X50
04232-05011A1X20
04232-05011A1X30
04232-05011A1X40
04232-05011A1X50
04232-05011AEX15
04232-05011AEX20
04232-05011AEX30
04232-05014A0X20
04232-05014A0X30
04232-05014A0X40
04232-05014A0X50
04232-05014A1X20
04232-05014A1X30
04232-05014A1X40
04232-05014A1X50
04232-05014AEX15
04232-05014AEX20
04232-05014AEX30
04232-05111A0X20
04232-05111A0X30
04232-05111A0X40
04232-05111A0X50
04232-05111A1X20
04232-05111A1X30
04232-05111A1X40
04232-05111A1X50
04232-05111AEX15
04232-05111AEX20
04232-05111AEX30
04232-05114A0X20
04232-05114A0X30
04232-05114A0X40
04232-05114A0X50
04232-05114A1X20
04232-05114A1X30
04232-05114A1X40
04232-05114A1X50
04232-05114AEX15
04232-05114AEX20
04232-05114AEX30
04232-15011A1X20
04232-15011A1X30
04232-15011A1X40
04232-15011A1X50
04232-15011A2X20
04232-15011A2X30
04232-15011A2X40
04232-15011A2X50
04232-15014A1X20
04232-15014A1X30
04232-15014A1X40
04232-15014A1X50
04232-15014A2X20
04232-15014A2X30
04232-15014A2X40
04232-15014A2X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Material Komponente Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21720012.51000.0208

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21730012.51000.0215

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21740012.51000.0215

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21750012.51000.0215

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21720012.51000.0218

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21730012.51000.0231

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21740012.51000.0246

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21750012.51000.0259

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.118138-3215.4811.21715012.51000.0203

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.118138-3215.4811.21720012.51000.0208

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlSchwarz59.118138-3215.4811.21730012.51000.0215

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21720012.51000.0217

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21730012.51000.0224

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21740012.51000.0238

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21750012.51000.0246

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21720012.51000.0218

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21730012.51000.0230

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21740012.51000.0246

11.88 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21750012.51000.0259

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.118138-3215.4811.21715012.51000.0206

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.118138-3215.4811.21720012.51000.0203

11.11 €

1 4 Arbeitstage 52.3StahlRubinrot RAL 300359.118138-3215.4811.21730012.51000.0213

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21720012.51000.0214

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21730012.51000.0214

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21740012.51000.0214

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-2415.4811.21750012.51000.0252

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21720012.51000.0218

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21730012.51000.0279

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21740012.51000.0241

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.1181310-3215.4811.21750012.51000.0264

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.118138-3215.4811.21715012.51000.0210

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.118138-3215.4811.21720012.51000.0206

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlSchwarz59.118138-3215.4811.21730012.51000.0214

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21720012.51000.0211

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21730012.51000.0223

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21740012.51000.0237

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-2415.4811.21750012.51000.0256

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21720012.51000.0219

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21730012.51000.0238

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21740012.51000.0239

17.08 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.1181310-3215.4811.21750012.51000.0259

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.118138-3215.4811.21715012.51000.0201

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.118138-3215.4811.21720012.51000.0200

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3EdelstahlRubinrot RAL 300359.118138-3215.4811.21730012.51000.0217

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0381

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0377

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0401

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0415

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0410

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0419

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0427

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlSchwarz79.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0461

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0375

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0388

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0400

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0410

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0408

11.76 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0423

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0443

12.52 €

1 4 Arbeitstage 70.4StahlRubinrot RAL 300379.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0455

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Aluminium Benennung Exzenterhebel Oberfläche Grundkörper Pulverbeschichtet
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support