Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | H | Oberfläche Grundkörper | Größe | D1 (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | A1=Grifflänge | B=Breite | B1 | D=Gewinde | D2 | H1=Höhe | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | 11.2 | elektrolytisch poliert | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 1 | 0.0400 | ||
23.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | 11.2 | elektrolytisch poliert | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 1 | 0.0400 | ||
23.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | 11.2 | elektrolytisch poliert | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 1 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | 11.2 | gestrahlt | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 1 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | 11.2 | gestrahlt | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 1 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | 11.2 | gestrahlt | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 1 | 0.0400 | ||
27.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | 14.5 | elektrolytisch poliert | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 1.2 | 0.0694 | ||
27.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | 14.5 | elektrolytisch poliert | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 1.2 | 0.0682 | ||
24.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | 14.5 | gestrahlt | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 1.2 | 0.0694 | ||
24.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | 14.5 | gestrahlt | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 1.2 | 0.0682 | ||
37.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 18 | elektrolytisch poliert | 2 | 27.1 | 8 | 350 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 11 | 28.5 | 1.5 | 0.2500 | ||
33.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 18 | gestrahlt | 2 | 27.1 | 8 | 350 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 11 | 28.5 | 1.5 | 0.2500 | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | 9 | elektrolytisch poliert | 9 | 12 | 1.5 | 90 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 6 | 13 | 1 | 0.0250 | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | 9 | elektrolytisch poliert | 9 | 12 | 1.5 | 90 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 6 | 13 | 1 | 0.0250 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | 9 | gestrahlt | 9 | 12 | 1.5 | 90 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 6 | 13 | 1 | 0.0250 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | 9 | gestrahlt | 9 | 12 | 1.5 | 90 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 6 | 13 | 1 | 0.0250 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Exzenterhebel | Gewindeart | Innengewinde | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
H
Oberfläche Grundkörper
Größe
D1(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
A1=Grifflänge
B=Breite
B1
D=Gewinde
D2
H1=Höhe
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften