Ezenterhebel mit außengewinde / edelstahl / inch (04232)

Ezenterhebel mit außengewinde / edelstahl / inch (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie

· Eignen sich zusätzlich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (korrosionsbeständig)

· Verbesserte Haptik durch elektrolytisch polierte oder gestrahlte Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-05120A0X20
04232-05120A0X30
04232-05120A0X40
04232-05120A0X50
04232-05120A1X20
04232-05120A1X30
04232-05120A1X40
04232-05120A1X50
04232-05120AEX15
04232-05120AEX20
04232-05120AEX30
04232-15120A1X20
04232-15120A1X30
04232-15120A1X40
04232-15120A1X50
04232-15120A2X20
04232-15120A2X30
04232-15120A2X40
04232-15120A2X50
04232-25120A3X25
04232-25120A3X30
04232-25120A3X40
04232-25120A3X50
04232-25120A4X25
04232-25120A4X30
04232-25120A4X40
04232-25120A4X50
04232-95120ADX10
04232-95120ADX15
04232-95120ADX30
04232-95120AEX10
04232-95120AEX15
04232-95120AEX30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
H Größe D1
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
A1=Grifflänge B=Breite B1 D=Gewinde D2 H1=Höhe L=Gewindelänge Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

23.81 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-248172010.0420

23.81 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-248173010.0420

24.72 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-248174010.0430

24.72 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-248175010.0430

23.81 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-328172010.0420

23.81 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-328173010.0420

24.72 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-328174010.0430

24.72 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.1181310-328175010.0430

23.81 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.118138-328171510.0420

23.81 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.118138-328172010.0420

23.81 €

1 4 Arbeitstage 52.311.2015.42.510059.118138-328173010.0420

28.00 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.51510-32922201.20.0736

28.00 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.51510-32922301.20.0737

29.05 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.51510-32922401.20.0763

29.05 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.51510-32922501.20.0770

28.00 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922201.20.0752

28.00 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922301.20.0781

29.05 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922401.20.0780

29.05 €

1 4 Arbeitstage 70.414.5118.1412079.221.5151/4-20922501.20.0820

38.07 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3245/16-181128.5251.50.2443

38.07 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3245/16-181128.5301.50.2453

39.22 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3245/16-181128.5401.50.2484

39.22 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3245/16-181128.5501.50.2489

38.07 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3243/8-161128.5251.50.2500

38.07 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3243/8-161128.5301.50.2535

39.22 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3243/8-161128.5401.50.2550

39.22 €

1 4 Arbeitstage 9618227.1835010833.3243/8-161128.5501.50.2614

22.41 €

1 4 Arbeitstage 36.299121.59041.714.411.56-326131010.0251

22.41 €

1 4 Arbeitstage 36.299121.59041.714.411.56-326131510.0251

22.41 €

1 4 Arbeitstage 36.299121.59041.714.411.56-326133010.0253

22.41 €

1 4 Arbeitstage 36.299121.59041.714.411.58-326131010.0251

22.41 €

1 4 Arbeitstage 36.299121.59041.714.411.58-326131510.0251

22.41 €

1 4 Arbeitstage 36.299121.59041.714.411.58-326133010.0253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308 Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert
Material Komponente Edelstahl Benennung Exzenterhebel Gewindeart Außengewinde
RoHS ja

Technischer Support