Exzenterhebel einstellbar edelstahl mit außengewinde / druckscheibe edelstahl / inch (04233)

Exzenterhebel einstellbar edelstahl mit außengewinde / druckscheibe edelstahl / inch (04233)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04233-05410A0X20
04233-05410A0X30
04233-05410A0X40
04233-05410A0X50
04233-05410A1X20
04233-05410A1X30
04233-05410A1X40
04233-05410A1X50
04233-05410AEX15
04233-05410AEX20
04233-05410AEX30
04233-05413A0X20
04233-05413A0X30
04233-05413A0X40
04233-05413A0X50
04233-05413A1X20
04233-05413A1X30
04233-05413A1X40
04233-05413A1X50
04233-05413AEX15
04233-05413AEX20
04233-05413AEX30
04233-15410A1X20
04233-15410A1X30
04233-15410A1X40
04233-15410A1X50
04233-15410A2X20
04233-15410A2X30
04233-15410A2X40
04233-15410A2X50
04233-15413A1X20
04233-15413A1X30
04233-15413A1X40
04233-15413A1X50
04233-15413A2X20
04233-15413A2X30
04233-15413A2X40
04233-15413A2X50
04233-25410A3X25
04233-25410A3X30
04233-25410A3X40
04233-25410A3X50
04233-25410A4X25
04233-25410A4X30
04233-25410A4X40
04233-25410A4X50
04233-25413A3X25
04233-25413A3X30
04233-25413A3X40
04233-25413A3X50
04233-25413A4X25
04233-25413A4X30
04233-25413A4X40
04233-25413A4X50
04233-95410ADX10
04233-95410ADX15
04233-95410ADX30
04233-95410AEX10
04233-95410AEX15
04233-95410AEX30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
H Oberfläche Grundkörper Größe D1
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
A1=Grifflänge B=Breite B1 D=Gewinde D2 H1=Höhe L=Gewindelänge Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

34.11 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-24817.22010.0410

34.11 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-24817.23010.0430

35.34 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-24817.24010.0440

35.34 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-24817.25010.0460

34.11 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-32817.22010.0410

34.11 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-32817.23010.0430

35.34 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-32817.24010.0440

35.34 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.1181310-32817.25010.0460

34.11 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.118138-32817.21510.0390

34.11 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.118138-32817.22010.0400

34.11 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4elektrolytisch poliert015.42.510059.118138-32817.23010.0410

30.71 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-24817.22010.0410

30.71 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-24817.23010.0430

31.82 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-24817.24010.0440

31.82 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-24817.25010.0460

30.71 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-32817.22010.0410

30.71 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-32817.23010.0430

31.82 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-32817.24010.0440

31.82 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.1181310-32817.25010.0460

30.71 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.118138-32817.21510.0390

30.71 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.118138-32817.22010.0400

30.71 €

1 4 Arbeitstage 52.311.4gestrahlt015.42.510059.118138-32817.23010.0410

40.10 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.51510-32922201.20.0770

40.10 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.51510-32922301.20.0780

41.58 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.51510-32922401.20.0790

41.58 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.51510-32922501.20.0800

40.10 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.5151/4-20922201.20.0800

40.10 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.5151/4-20922301.20.0820

41.58 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.5151/4-20922401.20.0830

41.58 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7elektrolytisch poliert118412079.221.5151/4-20922501.20.0850

36.11 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.51510-32922201.20.0770

36.11 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.51510-32922301.20.0780

37.44 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.51510-32922401.20.0790

37.44 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.51510-32922501.20.0800

36.11 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.5151/4-20922201.20.0800

36.11 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.5151/4-20922301.20.0820

37.44 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.5151/4-20922401.20.0830

37.44 €

1 4 Arbeitstage 70.414.7gestrahlt118412079.221.5151/4-20922501.20.0850

54.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3245/16-181128.8251.50.2550

54.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3245/16-181128.8301.50.2560

56.08 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3245/16-181128.8401.50.2590

56.08 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3245/16-181128.8501.50.2630

54.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3243/8-161128.8251.50.2620

54.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3243/8-161128.8301.50.2640

56.08 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3243/8-161128.8401.50.2690

56.08 €

1 4 Arbeitstage 9618.3elektrolytisch poliert227835010833.3243/8-161128.8501.50.2740

48.99 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3245/16-181128.8251.50.2550

48.99 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3245/16-181128.8301.50.2560

50.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3245/16-181128.8401.50.2590

50.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3245/16-181128.8501.50.2630

48.99 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3243/8-161128.8251.50.2620

48.99 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3243/8-161128.8301.50.2640

50.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3243/8-161128.8401.50.2690

50.45 €

1 4 Arbeitstage 9618.3gestrahlt227835010833.3243/8-161128.8501.50.2740

32.11 €

1 4 Arbeitstage 36.29elektrolytisch poliert9121.59041.714.411.56-32613.51010.0200

32.11 €

1 4 Arbeitstage 36.29elektrolytisch poliert9121.59041.714.411.56-32613.51510.0210

32.11 €

1 4 Arbeitstage 36.29elektrolytisch poliert9121.59041.714.411.56-32613.53010.0220

32.11 €

1 4 Arbeitstage 36.29elektrolytisch poliert9121.59041.714.411.58-32613.51010.0210

32.11 €

1 4 Arbeitstage 36.29elektrolytisch poliert9121.59041.714.411.58-32613.51510.0220

32.11 €

1 4 Arbeitstage 36.29elektrolytisch poliert9121.59041.714.411.58-32613.53010.0230

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Edelstahl
Benennung Exzenterhebel Gewindeart Außengewinde Ausführung 1 einstellbar
RoHS ja

Technischer Support