Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde, inch (04233) (Teilenummern - CAD Download)

Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde, inch (04233)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04233-05120A0X20
04233-05120A0X30
04233-05120A0X40
04233-05120A0X50
04233-05120A1X20
04233-05120A1X30
04233-05120A1X40
04233-05120A1X50
04233-05120AEX15
04233-05120AEX20
04233-05120AEX30
04233-05123A0X20
04233-05123A0X30
04233-05123A0X40
04233-05123A0X50
04233-05123A1X20
04233-05123A1X30
04233-05123A1X40
04233-05123A1X50
04233-05123AEX15
04233-05123AEX20
04233-05123AEX30
04233-15120A1X20
04233-15120A1X30
04233-15120A1X40
04233-15120A1X50
04233-15120A2X20
04233-15120A2X30
04233-15120A2X40
04233-15120A2X50
04233-15123A1X20
04233-15123A1X30
04233-15123A1X40
04233-15123A1X50
04233-15123A2X20
04233-15123A2X30
04233-15123A2X40
04233-15123A2X50
04233-25120A3X25
04233-25120A3X30
04233-25120A3X40
04233-25120A3X50
04233-25120A4X25
04233-25120A4X30
04233-25120A4X40
04233-25120A4X50
04233-25123A3X25
04233-25123A3X30
04233-25123A3X40
04233-25123A3X50
04233-25123A4X25
04233-25123A4X30
04233-25123A4X40
04233-25123A4X50
04233-95120ADX10
04233-95120ADX15
04233-95120ADX30
04233-95120AEX10
04233-95120AEX15
04233-95120AEX30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

32.47 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-2415.4811.21720012.51000.0420

32.47 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-2415.4811.21730012.51000.0420

33.66 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-2415.4811.21740012.51000.0430

33.66 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-2415.4811.21750012.51000.0430

32.47 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-3215.4811.21720012.51000.0420

32.47 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-3215.4811.21730012.51000.0420

33.66 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-3215.4811.21740012.51000.0430

33.66 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.1181310-3215.4811.21750012.51000.0430

32.47 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.118138-3215.4811.21715012.51000.0410

32.47 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.118138-3215.4811.21720012.51000.0420

32.47 €

1 4 Arbeitstage 52.3-Elektrolytisch poliert59.118138-3215.4811.21730012.51000.0420

29.26 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-2415.4811.21720012.51000.0420

29.26 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-2415.4811.21730012.51000.0420

30.32 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-2415.4811.21740012.51000.0430

30.32 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-2415.4811.21750012.51000.0430

29.26 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-3215.4811.21720012.51000.0420

29.26 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-3215.4811.21730012.51000.0420

30.32 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-3215.4811.21740012.51000.0430

30.32 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.1181310-3215.4811.21750012.51000.0430

29.26 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.118138-3215.4811.21715012.51000.0410

29.26 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.118138-3215.4811.21720012.51000.0420

29.26 €

1 4 Arbeitstage 52.31.4305Gestrahlt59.118138-3215.4811.21730012.51000.0420

38.21 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0757

38.21 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0749

39.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0809

39.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0766

38.21 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0765

38.21 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0787

39.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0801

39.62 €

1 4 Arbeitstage 70.4-Elektrolytisch poliert79.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0743

34.40 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0757

34.40 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0749

35.66 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0809

35.66 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0766

34.40 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0765

34.40 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0787

35.66 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0801

35.66 €

1 4 Arbeitstage 70.41.4305Gestrahlt79.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0743

51.86 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3245/16-1827.1111828.52521.583500.2400

51.86 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3245/16-1827.1111828.53021.583500.2400

53.39 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3245/16-1827.1111828.54021.583500.2400

53.39 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3245/16-1827.1111828.55021.583500.2400

51.86 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3243/8-1627.1111828.52521.583500.2500

51.86 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3243/8-1627.1111828.53021.583500.2500

53.39 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3243/8-1627.1111828.54021.583500.2500

53.39 €

1 4 Arbeitstage 96-Elektrolytisch poliert10833.3243/8-1627.1111828.55021.583500.2500

46.69 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3245/16-1827.1111828.52521.583500.2400

46.69 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3245/16-1827.1111828.53021.583500.2400

48.07 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3245/16-1827.1111828.54021.583500.2400

48.07 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3245/16-1827.1111828.55021.583500.2400

46.69 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3243/8-1627.1111828.52521.583500.2500

46.69 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3243/8-1627.1111828.53021.583500.2500

48.07 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3243/8-1627.1111828.54021.583500.2500

48.07 €

1 4 Arbeitstage 961.4305Gestrahlt10833.3243/8-1627.1111828.55021.583500.2500

30.57 €

1 4 Arbeitstage 36.2-Elektrolytisch poliert41.714.411.56-3212691310911.5900.0251

30.57 €

1 4 Arbeitstage 36.2-Elektrolytisch poliert41.714.411.56-3212691315911.5900.0251

30.57 €

1 4 Arbeitstage 36.2-Elektrolytisch poliert41.714.411.56-3212691330911.5900.0253

30.57 €

1 4 Arbeitstage 36.2-Elektrolytisch poliert41.714.411.58-3212691310911.5900.0251

30.57 €

1 4 Arbeitstage 36.2-Elektrolytisch poliert41.714.411.58-3212691315911.5900.0251

30.57 €

1 4 Arbeitstage 36.2-Elektrolytisch poliert41.714.411.58-3212691330911.5900.0253

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Benennung Exzenterhebel
Ausführung 1 Einstellbar Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support