Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, inch (06411)

Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, inch (06411)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06411-1A01
06411-1A03
06411-1A11
06411-1A13
06411-1A21
06411-1A23
06411-2A21
06411-2A23
06411-2A31
06411-2A33
06411-3A31
06411-3A33
06411-3A41
06411-3A43
06411-4A41
06411-4A43
06411-4A51
06411-4A53
06411-5A51
06411-5A53
06411-5A61
06411-5A63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

12.56 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.5110-249160.0300

12.56 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.5110-249160.0300

12.56 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.5110-329160.0280

12.56 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.5110-329160.0300

12.56 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0270

12.56 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0290

15.59 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0740

15.59 €

1 4 Arbeitstage 64Silber-metallic7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0770

15.59 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

15.59 €

1 4 Arbeitstage 64Silber-metallic7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

17.68 €

1 4 Arbeitstage 79Schwarz seidenmatt901621221737102357.561.535/16-1814220.1290

17.68 €

1 4 Arbeitstage 79Silber-metallic901621221737102357.561.535/16-1814220.1192

17.68 €

1 4 Arbeitstage 79Schwarz seidenmatt901621221737102357.561.533/8-1614220.1180

17.68 €

1 4 Arbeitstage 79Silber-metallic901621221737102357.561.533/8-1614220.1180

22.99 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarz seidenmatt1081925261942.51026677243/8-1617240.1900

22.99 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic1081925261942.51026677243/8-1617240.1805

22.99 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarz seidenmatt1081925261942.51026677241/2-1317240.0770

22.99 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic1081925261942.51026677241/2-1317240.1942

28.48 €

1 4 Arbeitstage 110Schwarz seidenmatt12623303122491232798451/2-1323260.3140

28.48 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12623303122491232798451/2-1323260.3102

28.48 €

1 4 Arbeitstage 110Schwarz seidenmatt12623303122491232798455/8-1123260.1300

28.48 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12623303122491232798455/8-1123260.2982

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support