Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0843 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0894 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0861 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0877 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0937 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0898 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0855 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0871 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0885 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0899 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0932 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0960 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0977 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.0903 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.0938 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.0955 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.1000 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.1049 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.1153 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0840 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0860 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0880 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0940 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0900 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0840 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0860 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0880 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0940 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0900 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0840 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0860 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0880 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0940 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | Nein | 0.0900 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0860 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0870 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0900 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0930 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0960 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0980 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0860 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0870 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0900 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0930 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0960 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0980 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0860 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0870 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0900 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | Nein | 0.0930 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Komponente | Blank | Ausführung 1 | Flach |
Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften