Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, inch (06460) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, inch (06460)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-92A22X15
06460-92A22X20
06460-92A22X25
06460-92A22X30
06460-92A22X35
06460-92A22X40
06460-92A22X45
06460-92A22X50
06460-92A22X55
06460-92A22X60
06460-92A32X15
06460-92A32X20
06460-92A32X25
06460-92A32X30
06460-92A32X35
06460-92A32X40
06460-92A32X45
06460-92A32X50
06460-92A32X55
06460-92A32X60
06460-92A42X15
06460-92A42X20
06460-92A42X25
06460-92A42X30
06460-92A42X35
06460-92A42X40
06460-92A42X45
06460-92A42X50
06460-92A42X55
06460-92A42X60
06460-93A32X15
06460-93A32X20
06460-93A32X25
06460-93A32X30
06460-93A32X35
06460-93A32X40
06460-93A32X45
06460-93A32X50
06460-93A32X55
06460-93A32X60
06460-93A42X15
06460-93A42X20
06460-93A42X25
06460-93A42X30
06460-93A42X35
06460-93A42X40
06460-93A42X45
06460-93A42X50
06460-93A42X55
06460-93A42X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51525/16-18200.0870

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52025/16-18200.0900

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52525/16-18200.0900

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53025/16-18200.0920

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53525/16-18200.0940

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54025/16-18200.0950

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54525/16-18200.0980

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55025/16-18200.0990

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55525/16-18200.1040

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56025/16-18200.1060

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51523/8-16200.0910

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52023/8-16200.0930

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52523/8-16200.0960

13.41 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53023/8-16200.0980

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53523/8-16200.1000

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54023/8-16200.1030

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54523/8-16200.1060

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55023/8-16200.1080

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55523/8-16200.1110

14.13 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56023/8-16200.1130

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.51535/16-18220.1430

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.52035/16-18220.1450

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.52535/16-18220.1480

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.53035/16-18220.1490

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.53535/16-18220.1510

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.54035/16-18220.1520

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.54535/16-18220.1530

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.55035/16-18220.1540

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.55535/16-18220.1550

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.56035/16-18220.1570

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.51533/8-16220.1450

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.52033/8-16220.1470

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.52533/8-16220.1500

14.89 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.53033/8-16220.1530

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.53533/8-16220.1560

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.54033/8-16220.1580

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.54533/8-16220.1600

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.55033/8-16220.1640

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.55533/8-16220.1660

15.70 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.56033/8-16220.1690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Reinorange RAL 2004 Oberfläche Grundkörper Seidenmatt
Oberfläche Komponente Brüniert Ausführung 1 Mit schutzkappe Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support