Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0328 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0341 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0339 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0327 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0331 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0339 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0305 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0341 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0339 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0327 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0331 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0339 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0328 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0341 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0339 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0348 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0366 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0383 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0327 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0331 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0339 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0344 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0348 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0366 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0383 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0305 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0313 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0305 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0349 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0367 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0384 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0010 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0332 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0327 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0330 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0333 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0309 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0320 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0297 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0298 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0345 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0349 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Kunststoffbeschichtet | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Oberfläche Komponente
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften