Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | Farbe Grundkörper | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0290 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0290 | ||
13.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.0500 | ||
13.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.0500 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.0780 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.0780 | ||
23.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.1300 | ||
23.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.1300 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0290 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0290 | ||
13.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.0500 | ||
13.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.0500 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.0780 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.0780 | ||
23.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.1300 | ||
23.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Reinorange RAL 2004 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.1300 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0290 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0290 | ||
13.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.0500 | ||
13.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.0500 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.0780 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.0780 | ||
23.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.1300 | ||
23.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarzgrau RAL 7021 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.1300 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
L-förmige Klemmhebel-Form | Drucktasten-Ausführung | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff |
Material Komponente | Edelstahl | Benennung | Klemmhebel | Ausführung 1 | Mit druckknopf |
Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Farbe Grundkörper
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften