Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Komponente | Farbe Grundkörper | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0180 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0200 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0170 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0170 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0180 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0200 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0170 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0180 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0200 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0210 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0220 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0220 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0340 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0350 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0360 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0360 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0400 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0400 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0420 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0480 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0480 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0490 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0360 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0380 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0390 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0410 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0420 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0440 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0450 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0470 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0490 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0500 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0360 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0380 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0390 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0410 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0420 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0440 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0450 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0470 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0490 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0510 | ||
9.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 15 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0620 | ||
9.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0650 | ||
9.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0650 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
L-förmige Klemmhebel-Form | Drucktasten-Ausführung | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff |
Material Komponente | Stahl | Benennung | Klemmhebel | Ausführung 1 | Mit druckknopf |
Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Komponente
Farbe Grundkörper
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften