Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, inch (06611)

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, inch (06611)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels

· Verschiedene Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06611-711A0X15
06611-711A0X20
06611-711A0X25
06611-711A1X15
06611-711A1X20
06611-711A1X25
06611-711A2X10
06611-711A2X15
06611-711A2X20
06611-711A2X25
06611-711A2X30
06611-711A2X40
06611-711A2X50
06611-712A2X15
06611-712A2X20
06611-712A2X25
06611-712A2X30
06611-712A2X40
06611-712A2X50
06611-712A2X60
06611-712A3X15
06611-712A3X20
06611-712A3X25
06611-712A3X30
06611-712A3X40
06611-712A3X50
06611-712A3X60
06611-712A4X20
06611-712A4X25
06611-712A4X30
06611-712A4X40
06611-712A4X50
06611-712A4X60
06611-713A3X20
06611-713A3X25
06611-713A3X30
06611-713A3X40
06611-713A3X50
06611-713A3X60
06611-713A4X20
06611-713A4X25
06611-713A4X30
06611-713A4X40
06611-713A4X50
06611-713A4X60
06611-714A5X25
06611-714A5X30
06611-714A5X40
06611-714A5X50
06611-714A5X60
06611-715A6X30
06611-715A6X40
06611-715A6X50
06611-715A6X60
06611-721A0X15
06611-721A0X20
06611-721A0X25
06611-721A1X15
06611-721A1X20
06611-721A1X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Farbe Grundkörper A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.515110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.520110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.525110-24160.0170

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.515110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.520110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.525110-32160.0170

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.51011/4-20160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.51511/4-20160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.52011/4-20160.0170

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.52511/4-20160.0180

10.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.53011/4-20160.0190

10.76 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.54011/4-20160.0210

10.76 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702140477.5101314.525.54153033.55011/4-20160.0220

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.51521/4-20200.0340

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52021/4-20200.0350

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52521/4-20200.0360

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.53021/4-20200.0360

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.54021/4-20200.0400

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.55021/4-20200.0480

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.56021/4-20200.0490

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.51525/16-18200.0360

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52025/16-18200.0380

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52525/16-18200.0390

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.53025/16-18200.0410

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.54025/16-18200.0440

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.55025/16-18200.0470

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.56025/16-18200.0500

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52023/8-16200.0380

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.52523/8-16200.0390

12.03 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.53023/8-16200.0410

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.54023/8-16200.0440

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.55023/8-16200.0470

12.83 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.56023/8-16200.0510

14.66 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5582035/16-18220.0650

14.66 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5582535/16-18220.0650

14.66 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5583035/16-18220.0680

15.93 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5584035/16-18220.0700

15.93 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5585035/16-18220.0730

15.93 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5586035/16-18220.0780

14.66 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5582033/8-16220.0670

14.66 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5582533/8-16220.0690

14.66 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5583033/8-16220.0730

15.93 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5584033/8-16220.0770

15.93 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5585033/8-16220.0840

15.93 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 70218091.5111621.52338.5102453.5586033/8-16220.0880

20.45 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702195109131925.527.544.6102661662541/2-13240.1150

20.45 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702195109131925.527.544.6102661663041/2-13240.1220

23.24 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702195109131925.527.544.6102661664041/2-13240.1270

23.24 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702195109131925.527.544.6102661665041/2-13240.1320

23.24 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702195109131925.527.544.6102661666041/2-13240.1370

25.24 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702111012615.5233032.550.6123372773055/8-11260.1990

27.53 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702111012615.5233032.550.6123372774055/8-11260.2110

27.53 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702111012615.5233032.550.6123372775055/8-11260.2260

27.53 €

1 4 Arbeitstage Verkehrsrot RAL 3020Schwarzgrau RAL 702111012615.5233032.550.6123372776055/8-11260.2360

10.03 €

1 4 Arbeitstage Schwarzgrau RAL 7021Reinorange RAL 200440477.5101314.525.54153033.515110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Schwarzgrau RAL 7021Reinorange RAL 200440477.5101314.525.54153033.520110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Schwarzgrau RAL 7021Reinorange RAL 200440477.5101314.525.54153033.525110-24160.0170

10.03 €

1 4 Arbeitstage Schwarzgrau RAL 7021Reinorange RAL 200440477.5101314.525.54153033.515110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Schwarzgrau RAL 7021Reinorange RAL 200440477.5101314.525.54153033.520110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage Schwarzgrau RAL 7021Reinorange RAL 200440477.5101314.525.54153033.525110-32160.0170

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
L-förmige Klemmhebel-Form Drucktasten-Ausführung Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff
Material Komponente Edelstahl Benennung Klemmhebel Ausführung 1 Mit druckknopf
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support