Drehhebelspanner hydraulisch mit Federrückstellung, Form A, doppelt wirkend (04624-20)

Drehhebelspanner hydraulisch mit Federrückstellung, Form A, doppelt wirkend (04624-20)
· Keine Querkräfte beim Spannen

· Geringe Einbaumaße

· Vielfältige Spannhebelauswahl

· Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück

· Leitungslose Druckversorgung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-20-121304
04624-20-161304
04624-20-201304
04624-20-251304
04624-20-321304
04624-20-401304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
G G1 H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
R
(mm)
wirksame Kolbenfläche
(cm²)
Kolbenkraft bei 100 bar
(kN)
Kolbenkraft bei 400 bar
(kN)
Kolben- durchmesser Volumen
(cm³)
Gewicht (ERP)
(kg)

312.50 €

1 4 Arbeitstage 2719.519.420M4M4x81521217.521.51411232618.53.758.757.57.510.61.771.77121.060.0950

373.86 €

1 4 Arbeitstage 34252324M5M5x1220262810.526.517132632234.59.5101014.22.832.811.3162.030.1969

408.09 €

1 4 Arbeitstage 40302930M6M6x102532.5359331714314030513.51112.515.74.524.518204.520.5500

438.84 €

1 4 Arbeitstage 5238.53536M8M8x1231.253743.7511.5382015334935.56.7514.751115.6318.76.156.1524.6258.820.8600

536.82 €

1 4 Arbeitstage 66494345M10M10x15404256134323173862458.518.592019.710.1710.140.63216.271.7600

601.68 €

1 4 Arbeitstage 78595355M12M12x1850477017.54825194074559.521.5122524.715.915.963.64031.82.6300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Form A Form-Typ Doppelt wirkend
Benennung Drehhebelspanner Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Hydraulisch
Anschlussart Drilled channels RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support