Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch, Form A (04368-30) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04368-30-25502
04368-30-40752
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G H
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
für Kolbendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

49.51 €

1 4 Arbeitstage 20169M10161064755016169250.2000

65.92 €

1 4 Arbeitstage 322515M1623157911575252515400.7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Form A Form-Typ Gewinde mit druckschraube
Benennung Spannarm Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Für schwenkspanner
Ausführung 2 Hydraulisch RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support