Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch, Form D (04368-30)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04368-30-25334
04368-30-40504
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
für Kolbendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

38.53 €

1 4 Arbeitstage 1420162114.515.551.535.51616250.1100

59.93 €

1 4 Arbeitstage 253223281922.576532323400.3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Werkstoff Grundkörper Stahl
Form D Benennung Spannarm Oberfläche Grundkörper Brüniert
Ausführung 1 Für schwenkspanner Ausführung 2 Hydraulisch L3(mm) 7
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support