Klemmhebel mit spannkraftverstärker mit Innengewinde / zink / strukturmatt (06450)

Klemmhebel mit spannkraftverstärker mit Innengewinde / zink / strukturmatt (06450)
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-10-208181
06450-10-208182
06450-10-208183
06450-10-208184
06450-10-208185
06450-10-208186
06450-10-208187
06450-10-208188
06450-10-310181
06450-10-310182
06450-10-310183
06450-10-310184
06450-10-310185
06450-10-310186
06450-10-310187
06450-10-310188
06450-10-410181
06450-10-410182
06450-10-410183
06450-10-410184
06450-10-410185
06450-10-410186
06450-10-410187
06450-10-410188
06450-10-512181
06450-10-512182
06450-10-512183
06450-10-512184
06450-10-512185
06450-10-512186
06450-10-512187
06450-10-512188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
H B Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A1=Grifflänge D2 H2 H3=Griffhöhe H4 T=Gewindetiefe Gewicht (ERP)
(kg)

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510schwarz RAL 90052M877.52527.752.655.6220.0650

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510reinorange RAL 20042M877.52527.752.655.6220.0650

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510rapsgelb RAL 10212M877.52527.752.655.6220.0650

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510verkehrsrot RAL 30202M877.52527.752.655.6220.0650

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510signalgrün RAL 60322M877.52527.752.655.6220.0650

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510verkehrsblau RAL 50172M877.52527.752.655.6220.0650

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510lichtgrau RAL 70352M877.52527.752.655.6220.0650

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6538.510fenstergrau RAL 70402M877.52527.752.655.6220.0650

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2schwarz RAL 90053M10953033.964.468.6240.1050

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2reinorange RAL 20043M10953033.964.468.6240.1050

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2rapsgelb RAL 10213M10953033.964.468.6240.1050

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2verkehrsrot RAL 30203M10953033.964.468.6240.1050

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2signalgrün RAL 60323M10953033.964.468.6240.1050

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2verkehrsblau RAL 50173M10953033.964.468.6240.1050

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2lichtgrau RAL 70353M10953033.964.468.6240.1050

25.71 €

1 4 Arbeitstage 804711.2fenstergrau RAL 70403M10953033.964.468.6240.1050

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2schwarz RAL 90054M101103037.272.877.3270.1450

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2reinorange RAL 20044M101103037.272.877.3270.1450

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2rapsgelb RAL 10214M101103037.272.877.3270.1450

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2verkehrsrot RAL 30204M101103037.272.877.3270.1450

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2signalgrün RAL 60324M101103037.272.877.3270.1450

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2verkehrsblau RAL 50174M101103037.272.877.3270.1450

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2lichtgrau RAL 70354M101103037.272.877.3270.1450

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9553.113.2fenstergrau RAL 70404M101103037.272.877.3270.1450

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4schwarz RAL 90055M12127.53541.98387.5330.2330

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4reinorange RAL 20045M12127.53541.98387.5330.2330

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4rapsgelb RAL 10215M12127.53541.98387.5330.2330

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4verkehrsrot RAL 30205M12127.53541.98387.5330.2330

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4signalgrün RAL 60325M12127.53541.98387.5330.2330

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4verkehrsblau RAL 50175M12127.53541.98387.5330.2330

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4lichtgrau RAL 70355M12127.53541.98387.5330.2330

30.98 €

1 4 Arbeitstage 11059.115.4fenstergrau RAL 70405M12127.53541.98387.5330.2330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper strukturmatt Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert Benennung Klemmhebel T1 10
Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 mit Spannkraftverstärker RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support