Spannhebel für Drehhebelspanner, Form B, Rohling (04624-30)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-30-12152
04624-30-12242
04624-30-16202
04624-30-16322
04624-30-20252
04624-30-20402
04624-30-25312
04624-30-25502
04624-30-32402
04624-30-32642
04624-30-40502
04624-30-40802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Hub
(mm)
für Kolbendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

54.22 €

1 4 Arbeitstage 1261591.64120.0193

65.63 €

1 4 Arbeitstage 1262492.62120.0256

57.08 €

1 4 Arbeitstage 16820121.29160.0402

67.07 €

1 4 Arbeitstage 16832122.07160.0518

71.35 €

1 4 Arbeitstage 201025152.45200.0729

72.77 €

1 4 Arbeitstage 201040153.92200.1081

79.90 €

1 4 Arbeitstage 2512.53118.82.1250.1300

88.47 €

1 4 Arbeitstage 2512.55018.83.32250.1600

121.29 €

1 4 Arbeitstage 321640244.28320.2500

131.28 €

1 4 Arbeitstage 321664246.84320.3500

174.09 €

1 4 Arbeitstage 402050305.08400.4800

211.18 €

1 4 Arbeitstage 402080308.1400.6700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Werkstoff Grundkörper Stahl
Form B Form-Typ Rohling Benennung Spannhebel
Oberfläche Grundkörper Ungehärtet Ausführung 1 Für drehhebelspanner RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support