Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, seidenmatt, inch (06442)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06442-1A01
06442-1A11
06442-1A21
06442-1AE1
06442-2A21
06442-2A31
06442-3A31
06442-3A41
06442-4A41
06442-4A51
06442-5A51
06442-5A61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Größe T
(mm)
Zähnezahl

12.60 €

1 4 Arbeitstage 10-244047710131424.5414.531341916

12.60 €

1 4 Arbeitstage 10-324047710131424.5414.531341916

12.60 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204047710131424.5414.531341916

12.60 €

1 4 Arbeitstage 8-324047710131424.5414.531341916

16.99 €

1 4 Arbeitstage 1/4-206574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521220

16.99 €

1 4 Arbeitstage 5/16-186574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521220

20.34 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1880911116212237102454.558.531422

20.34 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1680911116212237102454.558.531422

26.19 €

1 4 Arbeitstage 3/8-169510913192727.54310276367.541724

26.19 €

1 4 Arbeitstage 1/2-139510913192727.54310276367.541724

41.33 €

1 4 Arbeitstage 1/2-1311012615233132491231.57377.552326

41.33 €

1 4 Arbeitstage 5/8-1111012615233132491231.57377.552326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Farbe Grundkörper Schwarz RAL 9005 Oberfläche Grundkörper Seidenmatt

Technischer Support