Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser | Grenzdrehzahl 1/min. | Tragzahlen statisch (N) | R min. | KZZ.=Kurzzeichen | Tragzahlen dynamisch (N) | B=Breite | D=Innendurchmesser | Form | Form-Typ | S | R1 min. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 22000 | 10400 | 0.6 | NU-202-E-TVP2 | 15100 | 11 | 15 | NU | Loslager | 1.6 | 0.3 | 0.0480 | ||
51.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 18000 | 14600 | 0.6 | NU-203-E-TVP2 | 20800 | 12 | 17 | NU | Loslager | 1.2 | 0.3 | 0.0698 | ||
52.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 16000 | 24700 | 1 | NU-204-E-TVP2 | 32500 | 14 | 20 | NU | Loslager | 0.8 | 0.6 | 0.1140 | ||
59.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15000 | 27500 | 1 | NU-205-E-TVP2 | 34500 | 15 | 25 | NU | Loslager | 1.3 | 0.6 | 0.1350 | ||
65.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 12000 | 36000 | 1 | NU-206-E-TVP2 | 45000 | 16 | 30 | NU | Loslager | 1.5 | 0.6 | 0.2070 | ||
77.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 10000 | 48500 | 1.1 | NU-207-E-TVP2 | 58000 | 17 | 35 | NU | Loslager | 0.7 | 0.6 | 0.3030 | ||
86.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 9000 | 53000 | 1.1 | NU-208-E-TVP2 | 63000 | 18 | 40 | NU | Loslager | 1 | 1.1 | 0.3666 | ||
96.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 8500 | 63000 | 1.1 | NU-209-E-TVP2 | 72000 | 19 | 45 | NU | Loslager | 1 | 1.1 | 0.4340 | ||
106.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 8000 | 69000 | 1.1 | NU-210-E-TVP2 | 75000 | 20 | 50 | NU | Loslager | 1.3 | 1.1 | 0.4900 | ||
53.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 22000 | 10400 | 0.6 | NJ-202-E-TVP2 | 15100 | 11 | 15 | NJ | Stützlager | 1.6 | 0.3 | 0.0505 | ||
55.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 18000 | 14600 | 0.6 | NJ-203-E-TVP2 | 20800 | 12 | 17 | NJ | Stützlager | 1.2 | 0.3 | 0.0713 | ||
58.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 16000 | 24700 | 1 | NJ-204-E-TVP2 | 32500 | 14 | 20 | NJ | Stützlager | 1 | 0.6 | 0.1170 | ||
63.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15000 | 27500 | 1 | NJ-205-E-TVP2 | 34500 | 15 | 25 | NJ | Stützlager | 1.2 | 0.6 | 0.1400 | ||
72.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 12000 | 36000 | 1 | NJ-206-E-TVP2 | 45000 | 16 | 30 | NJ | Stützlager | 1.5 | 0.6 | 0.2130 | ||
84.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 10000 | 48500 | 1.1 | NJ-207-E-TVP2 | 58000 | 17 | 35 | NJ | Stützlager | 0.7 | 0.6 | 0.3090 | ||
98.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 9000 | 53000 | 1.1 | NJ-208-E-TVP2 | 63000 | 18 | 40 | NJ | Stützlager | 1 | 1.1 | 0.3890 | ||
106.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 8500 | 63000 | 1.1 | NJ-209-E-TVP2 | 72000 | 19 | 45 | NJ | Stützlager | 1.9 | 1.1 | 0.4450 | ||
115.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 8000 | 69000 | 1.1 | NJ-210-E-TVP2 | 75000 | 20 | 50 | NJ | Stützlager | 1.3 | 1.1 | 0.5030 |
Loading...
Ausführung 2 | mit Käfig | Material Komponente | Polyamid | Material Grundkörper | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Zylinderrollenlager | Produkttyp | FAG | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser
Grenzdrehzahl 1/min.
Tragzahlen statisch(N)
R min.
KZZ.=Kurzzeichen
Tragzahlen dynamisch(N)
B=Breite
D=Innendurchmesser
Form
Form-Typ
S
R1 min.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften