Kegelrollenlager fag / einreihig mit käfig (23825)

Kegelrollenlager fag / einreihig mit käfig (23825)
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen

· Für mittlere Drehzahlen geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23825-001704012
23825-002004714
23825-003006216
23825-003507217
23825-004008018
23825-101504213
23825-101704714
23825-102005215
23825-102506217
23825-103007219
23825-103508021
23825-104009023
23825-104510025
23825-105011027
23825-302004215
23825-302504715
23825-303005517
23825-303506218
23825-304006819
23825-304507520
23825-305008020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen statisch
(N)
B1 KZZ.=Kurzzeichen Tragzahlen dynamisch
(N)
D=Innendurchmesser Form Form-Typ B B2=Breite A A1 Gewicht (ERP)
(kg)

24.76 €

1 4 Arbeitstage 4021000178001130203-A1850017AReihe 3021213.25110.0560

27.03 €

1 4 Arbeitstage 4716800270001230204-A2700020AReihe 3021415.25110.1269

32.91 €

1 4 Arbeitstage 6211900480001430206-A4350030AReihe 3021617.25110.2415

41.04 €

1 4 Arbeitstage 729800590001530207-A5400035AReihe 3021718.251.51.50.3254

49.36 €

1 4 Arbeitstage 808800670001630208-A6100040AReihe 3021819.751.51.50.4396

30.61 €

1 4 Arbeitstage 4221000205001130302-A2300015BReihe 3031314.25110.0977

30.68 €

1 4 Arbeitstage 4718200245001230303-A2750017BReihe 3031415.25110.1303

31.15 €

1 4 Arbeitstage 5215400325001330304-A3400020BReihe 3031516.251.51.50.1738

37.88 €

1 4 Arbeitstage 6212600455001530305-A4700025BReihe 3031718.251.51.50.2692

46.67 €

1 4 Arbeitstage 7210500610001630306-A6000030BReihe 3031920.751.51.50.3837

55.64 €

1 4 Arbeitstage 809400750001830307-A7300035BReihe 3032122.7521.50.5434

68.41 €

1 4 Arbeitstage 9078001020002030308-A9100040BReihe 3032325.2521.50.7457

87.15 €

1 4 Arbeitstage 10067001080001830309-A9600045BReihe 3032527.2521.50.9968

106.15 €

1 4 Arbeitstage 11063001480002330310-A13000050BReihe 3032729.252.521.2300

31.17 €

1 4 Arbeitstage 4218200285001232004-X2400020CReihe 320 (ISO-Abmessung)15150.60.60.1031

30.86 €

1 4 Arbeitstage 47154003350011.532005-X2650025CReihe 320 (ISO-Abmessung)15150.60.60.1200

35.38 €

1 4 Arbeitstage 5512600465001332006-X3850030CReihe 320 (ISO-Abmessung)1717110.1773

38.09 €

1 4 Arbeitstage 6211200570001432007-X4550035CReihe 320 (ISO-Abmessung)1818110.2301

43.79 €

1 4 Arbeitstage 6898007100014.532008-XA5300040CReihe 320 (ISO-Abmessung)1919110.2846

50.25 €

1 4 Arbeitstage 7588008600015.532009-XA6100045CReihe 320 (ISO-Abmessung)2020110.3631

59.97 €

1 4 Arbeitstage 8078009300015.532010-X6400050CReihe 320 (ISO-Abmessung)2020110.3916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 mit Käfig Ausführung 1 einreihig Material Komponente Stahl
Material Grundkörper Wälzlagerstahl Benennung Kegelrollenlager Produkttyp FAG
RoHS ja

Technischer Support